Pistosahanterät ohueen metalliin

Pistosahanterät 1-3 mm paksuisten (1/16" - 1/8") metallilevyjen ja profiilien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Standard
- Pohjamateriaali: Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
- Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Taloudellinen
standard
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.1 - 1.5 mm
Hammassegmentin pituus
- 67 mm
Terän pituus
- 92 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 22,55 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Pohjamateriaali
Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Taloudellinen
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudelliset pistosahanterät on suunniteltu ohuiden lävistämättömien metallilevyjen profiilien tasaiseen leikkaamiseen
- Parempi hallinta leikkauksen aikana – nopea terästerä tasaisempaa ja suoraa leikkausta varten
Sovellukset
- Ohuiden lävistämättömien teräs-/metalliputkien, profiilien ja levyjen suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.