Puun hienon pinnan pyörösahanterä
Pyörösahanterä SCBW FF SPX 165 A #2389950
Äärimmäisen hienon pinnan pyörösahanterä karbidihampailla, massiivipuun ja puulevyjen tasaisempaan ja siistimpään leikkaukseen akkutoimisilla upotussahoilla
- Terän ominaisuudet: Puhdas katkaisu, Karbidikärkinen, Sileä pinta, Pitkä käyttöikä, Pistokatkaisu, Suora leikkaus, Ultraohuiden urien tekniikka
- Terän halkaisija: 165 mm
- Hampaiden määrä: 56
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Terän halkaisija
- 165 mm
Hampaiden määrä
- 56
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
89,69 EUR
89,69 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Terän ominaisuudet
Puhdas katkaisu, Karbidikärkinen, Sileä pinta, Pitkä käyttöikä, Pistokatkaisu, Suora leikkaus, Ultraohuiden urien tekniikka
Terän halkaisija
165 mm
Hampaiden määrä
56
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Korkein viimeistelylaatumme – yhdistä akkutoimiseen upotussahaamme ja ohjauskiskoon lähes tikuttomia pintoja varten
- Suurempi hammasmäärä – karbidikärjet helpottavat terän liukumista puun läpi, mikä tekee leikkauksista pehmeämpiä ja pidentää terän käyttöikää
- Huippuluokan hammasmuotoilu – vaihtoehtoinen yläviiste ja ATBR-hammasjärjestys lisäävät vakautta sekä auttavat puhdistamaan ja poistamaan lastut siistimpää katkaisua varten
Sovellukset
- Massiivipuun (kova ja pehmeä) ja puulevyjen sahaaminen
- Huomattavasti vähemmän repeämistä halkaisussa, katkaisussa ja viisteleikkauksessa


