Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Hienon puupinnan jiiri- ja katkaisusahanterä

Pyörösahanterä SCBW FF SPX 305 A #2415104

Äärimmäisen hienon puupinnan jiiri- ja katkaisusahanterä (12” | 305 mm) karbidihampailla, puupalkkien tarkkaan ja siistiin katkaisuun akkutoimisella SM 60-22 -jiiri- ja katkaisusahalla

  • Terän ominaisuudet: Karbidikärkinen, Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu
  • Terän halkaisija: 305 mm
  • Hampaiden määrä: 60
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Terän halkaisija
  • 305 mm
Hampaiden määrä
  • 60
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
128,20 EUR
128,20 EUR
/
1 kpl