Siirry pääsisältöön

Iv kanavan palokatko

Lähettäjä Esa K.almost 4 years ago
Iv kanavan palokatko

Fs plannerista ei löydy ratkaisua 1250mm kokoiselle iv-kanavalle betonilattian läpi. Löytyykö tähän detaljia?

FS Planner,Palokatkodetaljit,Iv-kanava

1 Vastaus
Lähettäjä Ask Hilti tiimialmost 4 years ago
Hiltin vahvistama

Hei Esa,

IV-kanavia ei ole määritelty palokatkotuotteiden testausta ohjaavassa polttokoestandardissa EN 1366-1, eikä niille sen vuoksi voida normaalilla menettelyllä tuottaa ETA-arviointeja. Hilti on kuitenkin testannut IV-kanavia kolmannella osapuolella saman standardin EN 1366-3 mukaan, mihin myös ETA-hyväksynnät perustuvat. Näin ollen meiltä löytyy muutamia testaukseen perustuvia palokatkodetaljeja IV-kanaville. Näissä testeissä isompien IV-kanavien koko rajoittuu kuitenkin 1000 mm ja kaikki saatavilla olevat detaljit ovat ladattavissa FS Plannerista.

Tässä tapauksessa, kun kanava on noin suuri jää ainoaksi vaihtoehdoksi palokatkon toteuttamiseen palopelti. Perustamme ehdotuksemme aina testattuihin ratkaisuihin ja ETA-hyväksyntöihin, joten emme pysty tarjoamaan minkäänlaista palokatkodetaljia tilanteeseesi.

Terveisin,
Laura / Insinööripalvelut

Palokatkot,EN 1366-3,FS Planner,Iv-kanava