Nuron
DSH 900-22 ATC Akkukäyttöinen leikkaussaha (360 mm)
Kit DSH 900-22 ATC + 1 SPX univ A #2454243
Tehokas takakahvalla varustettu akkutoiminen leikkuri. Sahaussyvyys jopa 150 mm 360 mm:n terillä betoniin, tiileen ja metalliin (Nuron-akkualusta)
- Pohjamateriaalit: Kaikenlaiset betonit ja tiilet, Kaikenlainen muuraus (ontto tiili, kalkkikivi jne), Asfaltti, Teräs, Mineraali
- Mitat (PxLxK): 690 x 290 x 420 mm
- Suojausluokka: IEC Akkutyökalu
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Laippa D60 kit, 1x Terä DSH 360/25-14x1" SPX univ A
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
2 523,07 EUR