Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

CFS-S SIL Silikopohjainen palokatkomassa

Palokatkomassa silikoni CFS-S SIL CG #2004410

Silikonipohjainen tiiviste, tarjoaa maksimaalisen liikevaimennuksen paloluokitelluissa liitoksissa ja putkiläpivienneissä

  • Hyväksynnät: ETA-10/0291
  • Pohjamateriaalit: Metalli, Betoni, Lasi
  • Sovelluksen lämpötila-alue: 5 - 40 °C
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Väri
  • Harmaa
  • Valkoinen
Pakkaus
  • Foliopatruuna 600 ml
  • Patruuna 310 ml
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
28,04 EUR
28,04 EUR
/
1 kpl