CFS-S SIL Silikopohjainen palokatkomassa
Palokatkomassa silikoni CFS-S SIL FW #2004411
Silikonipohjainen tiiviste, tarjoaa maksimaalisen liikevaimennuksen paloluokitelluissa liitoksissa ja putkiläpivienneissä
- Hyväksynnät: ETA-10/0291
- Pohjamateriaalit: Metalli, Betoni, Lasi
- Sovelluksen lämpötila-alue: 5 - 40 °C
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Väri
- Harmaa
- Valkoinen
Pakkaus
- Foliopatruuna 600 ml
- Patruuna 310 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
45,85 EUR
45,85 EUR
/
1 kpl



