Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

DD 160 timanttipora

Timanttiporauslaite DD 160 230V BS Tuotenumero: 2005227

Kompakti ja tehokas timanttipora poraustuelta suoritettavaan betonin poraukseen 25-202 mm:n halkaisijoilla

  • Halkaisija-alue: 25 - 202 mm
  • Nimellissyöttöjännite: 230 V
  • Pohjamateriaali: Betoni

Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttipora.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
3 131,29 EUR
3 131,29 EUR
/
1 kpl