Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

CFS-CU Palokatkotyyny

Palokatkotyyny CFS-CU S #2007445

Esimuotoiltut palokatkotyynyt väliaikaisiin tai pysyviin paloluokiteltuihin läpivienteihin

  • Mitat (PxLxK): 300 x 40 x 30 mm
  • Hyväksynnät: ETA-08/0213
  • Pohjamateriaalit: Väliseinä, Betoni, Muuraus
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Mitat (PxLxK)
  • 300 x 40 x 30 mm
  • 300 x 80 x 30 mm
  • 300 x 170 x 30 mm
Pituus
  • 300 mm
Pakkauskoko
  • 6 kpl
  • 15 kpl
  • 30 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
30
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 655,70 EUR
55,19 EUR
/
1 kpl