CFS-M RG Palokatkomassa
Palokatkomassa, jonka avulla voidaan estää palon ja savun leviäminen suurien aukkojen läpi kaapeli-, putki- ja sekalaisissa läpivienneissä
- Pohjamateriaalit: Betoni, Kevytbetoni, Muuraus
- Väri: Harmaa
- Sekoitussuhde noin: 2,5:1 (laastin suhde veteen painon mukaan)
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkaus
- Pussi
Paino
- 20 kg
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
95,01 EUR
95,01 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni, Kevytbetoni, Muuraus
Väri
Harmaa
Sekoitussuhde noin
2,5:1 (laastin suhde veteen painon mukaan)
Tiheys kuivana - alue
700 - 900 kg/m³
Maks. puristusvoima 28 päivän jälkeen
2.5 N/mm²
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 30 °C
Sovelluksen lämpötila-alue
5 - 30 °C
Lämpötilankesto
-10 - 80 °C
Voidaan maalata
Kyllä
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helpompi asentaa – massakoostumusta voidaan säätää muurauslastalla tai kaupallisesti saatavilla olevilla pumpuilla
- Erinomaiset lämmöneristävyysominaisuudet
- Kutistuminen minimaalinen kovettumisen yhteydessä, ei pirstoutumista tulipalon yhteydessä
- Maalattava
Sovellukset
- Yhdistelmäläpiviennit massiiviseinissä ja -lattioissa 150 mm:stä
- Kaapelit, kaapeliniput, kaapelihyllyt ja kaapelikanavat
- Palamattomat (metalli) putket ja palamattomat eristeet
- Palamattomat (metalli) putket ja komposiittiputket palavilla eristeillä yhdessä palokatkokääreen (CFS-B) kanssa
- Palavat putket yhdessä palokatkomansetin CFS-C ja CFS-C P kanssa tai palokatkonauhan CFS-W kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.








