MM-E Kiskon päätylappu
Kiskojen päätylappu MM-E-45 Tuotenumero: 2048095
Kiskon päätylappu Hilti MM -kiskojen päiden peittämiseksi
- Käyttöyhteys: MM-C-45
- Materiaalikoostumus: Polypropeeni (PP)
- Paino: 6 g
Tuotevaihtoehdot
Käyttöyhteys
- MM-C-16
- MM-C-30
- MM-C-36
- MM-C-45
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
24,75 EUR
0,99 EUR
/
1 kpl





