Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

DD 120 timanttipora

Timanttiporauslaite DD 120 230V Tuotenumero: 2058750

Erittäin kompakti, kevyt ja siirrettävä timanttipora telinevaraiseen betonin poraukseen 16-162 mm:n halkaisijoilla

  • Halkaisija-alue: 16 - 162 mm
  • Pohjamateriaali: Betoni
  • Toimintatila: Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä

Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttipora.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
2 815,01 EUR
2 815,01 EUR
/
1 kpl