Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Palokatkotulppa

  • Hyväksynnät: ETA-13/0125
  • Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Väliseinä
  • LEED VOC: 4.9 g/l
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Ulkohalkaisija
  • 107 mm
  • 132 mm
  • 158 mm
  • 202 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 2 kpl
  • 4 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
278,52 EUR
69,63 EUR
/
1 kpl