CFS-PL
Palokatkotulppa CFS-PL 158 #2059532
Palokatkotulppa
- Hyväksynnät: ETA-13/0125
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Väliseinä
- LEED VOC: 4.9 g/l
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Ulkohalkaisija
- 107 mm
- 132 mm
- 158 mm
- 202 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 2 kpl
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
252,88 EUR
126,44 EUR
/
1 kpl






