PD-E Etäisyysmittari ulkokäyttöön
Laseretäisyysmittari PD-E Tuotenumero: 2062050
Ulkokäyttöön tarkoitettu lasermittari integroidulla tähtäimellä mittauksiin 200 m saakka
- Mittaustarkkuus: 1.0 mm
- Mittaustoiminnot: Yksittäinen ja jatkuva mittaus, Ulkokäyttötila, Digitaalinen vesivaaka
- Laskentatoiminnot: Pluslasku, Vähennyslasku, Pinta-ala, Tilavuus, Maalarin pinta-ala, Asennus ulkona, Min/max, Ajastin, Poikkeama, Muisti (30x), Trapetsoidi (2x), Pythagoras (3x), Epäsuora mittaus (4x)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 030,58 EUR
1 030,58 EUR
/
1 kpl








