Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

TE 800-AVR

Piikkausvasara TE 800-AVR 230V Tuotenumero: 2064824

Kestävä ja suuritehoinen piikkausvasara/purkuvasara seinien ja lattioiden työstämiseen, alhainen tärinätaso ja pitkä käyttöikä

  • Työsuunta: Seinä, Lattia
  • Työkaluistukan tyyppi: TE-S
  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 10.6 kg

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
3 132,94 EUR
3 132,94 EUR
/
1 kpl