Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

TE 30-ATC/AVR Poravasara

Kombivasara TE 30-ATC 230V laukku Tuotenumero: 2069956

Tehokas SDS plus (TE-C) -poravasara aktiivisella tärinänvaimennuksella (AVR) ja aktiivisella väännönrajoittimella (ATC) vaativaan betonin poraukseen ja kevyeen piikkaukseen

  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 4 kg
  • Optimaalinen Iskuporausalue: 10 - 28 mm
  • Yksittäisen iskun energia: 3.6 J

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 712,41 EUR
1 712,41 EUR
/
1 kpl