DD 350-CA timanttipora
Timanttiporauslaite DD 350-CA BL 230V Tuotenumero: 2087381
Raskaan käytön timanttiporausjärjestelmä suuritaajuisella moottorilla ja automaattisella syöttöyksiköllä konepohjaiseen poraamiseen keskisuurella ja suurella jopa 500 mm:n (19-11/16”) halkaisijalla
- Halkaisija-alue: 52 - 500 mm
- Nimellissyöttöjännite: 230 V
- Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttipora.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
8 071,04 EUR
8 071,04 EUR
/
1 kpl









