Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

HIT-Z ankkuritanko

Ankkuritanko HIT-Z M16x380 Tuotenumero: 2106096

Suuritehoinen kartiomainen ankkuritanko betonikiinnityksiin käytettäväksi injektiomassojen kanssa

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty, Ruostumaton teräs, A4, Hiiliteräs, Monikerrospinnoite
  • Terän halkaisija: 18 mm
  • Käyttökelpoinen kierteen pituus: 205 mm

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Teräs, A4 (SS316)
  • Teräs, monikerrospäällyste
  • Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Terän halkaisija
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Ankkurin pituus
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 196 mm
  • 205 mm
  • 215 mm
  • 240 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 380 mm
Kannan muoto
  • Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
  • 6 kpl
  • 8 kpl
  • 12 kpl
  • 20 kpl
  • 40 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
305,16 EUR
25,43 EUR
/
1 kpl