HIT-Z ankkuritanko
Ankkuritanko HIT-Z M20x300 Tuotenumero: 2106097

Suuritehoinen kartiomainen ankkuritanko betonikiinnityksiin käytettäväksi injektiomassojen kanssa
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty, Ruostumaton teräs, A4, Hiiliteräs, Monikerrospinnoite
- Terän halkaisija: 22 mm
- Käyttökelpoinen kierteen pituus: 94 mm
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Teräs, A4 (SS316)
- Teräs, monikerrospäällyste
- Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Terän halkaisija
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
Ankkurin pituus
- 80 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 155 mm
- 160 mm
- 175 mm
- 196 mm
- 205 mm
- 215 mm
- 240 mm
- 250 mm
- 300 mm
Kannan muoto
- Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 8 kpl
- 12 kpl
- 20 kpl
- 40 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Nettohinta (ALV 0%)
242,32 EUR
30,29 EUR
/
1 kpl



