PLT 300 Digitaalinen asettelutyökalu
Automatisoitu rakennusalan asettelutyökalu nopeuttaa merkintöjä työmaalla digitaalisilla menetelmillä ja BIM-mallilla
- Etäisyysmittauksen tarkkuus: ±3 mm + 10 ppm
- Käyttöetäisyysalue - kauko-ohjaimen (halkaisija): 2 - 100 m
- IP-suojausluokka: IP 55 (EN 60529)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
16 172,57 EUR
16 172,57 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Etäisyysmittauksen tarkkuus
±3 mm + 10 ppm
Käyttöetäisyysalue - kauko-ohjaimen (halkaisija)
2 - 100 m
IP-suojausluokka
IP 55 (EN 60529)
Maksimikäyttöaika
5 h
Akkutyyppi
Li-Ion B 22/2.6
Latausaika
0.25 h
Laserin luokka
Luokka 2 (EN 60825)
Käyttölämpötila-alue
-20 - 50 °C
Paino
5.31 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Rakennusalan asettelu ja mittaus yhden henkilön toimesta – digitaaliset asettelutyökalut puolittavat rakentamisalan merkintään tarvittavan työvoimatarpeen ja lisäävät merkittävästi yhden päivän aikana käsiteltävien pisteiden määrää
- Nopeampi käyttöönotto – automaattinen asemointi ja kaltevuuskompensointi työmaalla nopeaa asennusta varten
- Digitalisoitu rakennusalan asettelu vihreällä laserilla ja tabletilla – napauta vain tarvitsemaasi merkintäpistettä ohjaimessa, ja asettelutyökalu paikantaa sen todellisuudessa käyttämällä moottoroitua vihreää laserosoitinta
- BIM-valmis digitaalinen asettelutyökalu – tuo BIM-ratkaisun tarkkuus ja tehokkuus työmaalle siirtymällä digitaalisiin rakennusalan asettelutyökaluihin
- Hilti CPC -akkualustalla – tätä digitaalista asettelutyökalua voidaan käyttää samoilla akuilla kuin kaikkia muitakin Hilti 22 V -sähkötyökaluja (ei sovi Nuron-akkuihin)
Sovellukset
- 2D- ja 3D-sijaintien merkintä työmaalla digitaalisella CAD/BIM-syötteellä
- Mittauspisteiden asemointi muottitöitä ja kaivauksia varten, sekä MEP-kiinnityspisteiden määrittäminen lattioihin ja kattoihin
- Yksittäisten kaltevuuksien sekä kaksoiskaltevuuksien asettelu
- Rakennusten säätölinjojen asettelu ja siirto
- Olemassa olevien ominaisuuksien toteumamittaukset, mukaan lukien reaaliaikaiset pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.









