Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

CFS-CID Esiasennettu palokatko

FS cast-in device CFS-CID 50 #2124523

Yksivaiheinen valettava palokatkoratkaisu putkiläpivienteihin lattioissa

  • Hyväksynnät: EN 13501-2: 2007+A1:2009, EN 1366-3:2009
  • Korkeus: 250 mm
  • Pohjamateriaalit: Betoni
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Laitteen koko
  • 50 mm
  • 75 mm
  • 110 mm
  • 160 mm
Pohjamateriaalit
  • Betoni
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
22,92 EUR
22,92 EUR
/
1 kpl