CFS-CID Esiasennettu palokatko
FS cast-in device CFS-CID 160 #2124526
Yksivaiheinen valettava palokatkoratkaisu putkiläpivienteihin lattioissa
- Hyväksynnät: EN 13501-2: 2007+A1:2009, EN 1366-3:2009
- Korkeus: 250 mm
- Pohjamateriaalit: Betoni
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Laitteen koko
- 50 mm
- 75 mm
- 110 mm
- 160 mm
Pohjamateriaalit
- Betoni
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
236,98 EUR
236,98 EUR
/
1 kpl






