Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

DD 200 G02 timanttipora

Timanttiporauslaite DD 200 230V BS Tuotenumero: 2124716

Raskaan käytön timanttiporajalka keskisuurella ja suurella jopa 500 mm:n halkaisijalla timanttiporaamiseen

  • Halkaisija-alue: 35 - 500 mm
  • Nimellissyöttöjännite: 230 V
  • Pohjamateriaali: Betoni

Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttipora.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
4 222,50 EUR
4 222,50 EUR
/
1 kpl