PM 40-MG multilinjalaser
Multilaser PM 40-MG Tuotenumero: 2152385
Monilinjainen laser neljällä linjalla ja vihreällä säteellä luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen
- Tarkkuus: ±2 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: -3.0/ +3.0° °
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Taskutyökalu, Monilinjalaser, Linjalaser, monilinjalaser or vihreä laser.
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
1 263,35 EUR








