AI T35-H merkki
ON!Track tag AI T35-H Tuotenumero: 2153657
Erittäin kestävä alumiinimerkki metallilangalla vaativassa käytössä olevalle kalustolle
- Mitat (PxLxK): 26 x 9.4 x 35 mm
- Viivakoodin tyyppi: 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
- Käyttölämpötila-alue: -20 - 65 °C
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Tunniste, Ripustimen tunniste, Nippuside, ontrack or Merkintä.
Tuotevaihtoehdot
Mitat (PxLxK)
- 26 x 9.4 x 35 mm
Viivakoodin tyyppi
- 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
Käyttölämpötila-alue
- -20 - 65 °C
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
126,60 EUR
6,33 EUR
/
1 kpl





