TE 2000-AVR Sähkökäyttöinen murtovasara
Piikkausvasara TE 2000-AVR 230V Tuotenumero: 2155478 #2155478

Tehokas ja erittäin kevyt TE-S-piikkausvasara betoni- ja purkutöihin
- Työsuunta: Lattia
- Työkaluistukan tyyppi: TE-S
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 14.5 kg
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Piikkausvasara, Lattian piikkausvasara, Murtovasara, Piikkausvasara or TE-S.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
3 777,65 EUR
3 777,65 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Työsuunta
Lattia
Työkaluistukan tyyppi
TE-S
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
14.5 kg
Yksittäisen iskun energia
35 J
Täyden tehon iskutaajuus
1800 iskua/minuutti
Maks. piikkaussuorituskyky
14200 cm³/min
Mitat (PxLxK)
731 x 574 x 146 mm
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
3.9 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-B
A-painotettu äänenpainetaso
88 dB (A) 2
Nimellinen ottoteho
2100 w
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöturvallisuustiedote Hilti Grease (FI) [ 771.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin kevyt ja suorituskykyinen työkalu lattioiden purkamiseen
- T-muotoilu sopii täydellisesti lattioiden purkamiseen
- Huoltovapaa harjaton SR-moottori ja kolmikammioinen voitelujärjestelmä takaavat pidemmät huoltovälit ja työkalun pitkän käyttöiän
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
- Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen johdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla
Sovellukset
- Keskiraskaiden betonilaattojen ja -perustuksien purku
- Betonin poisto raudoituksen jatkoksia ja tartuntoja varten
- Asuinrakennusten kellarien ja pihojen betonirakenteiden ja muiden materiaalien murskaus
- Kanavien urittaminen putkien asentamista varten
Liittyvät tuotteet
Kannettava, väliaikainen virtalähde suurella teholla ja kapasiteetilla, käytettäväksi raskaan käytön sähkötyökalujen kanssa
Pölynpoistojärjestelmä betonin piikkaukseen Hilti SDS Max (TE-Y) ja TE-S -piikkausvasaroilla
Tehokas imuri sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 60 litran säiliö
Tehokas imuri sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 60 litran säiliö
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.



