Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

NPR PS V putkipuristimen leuka

Puristusleuat NPR PS V 54 Tuotenumero: 2163314

Puristusleuat V-profiilin puristusliittimiin 54 mm saakka. Sopii NPR 32-22/A -putkenpuristimiin.

  • Puristusprofiili: V
  • Huoltoväli: 1 vuosi
  • Halkaisija: 54 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Leuka, Puristusleuka or Putken puristusleuka.

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 12 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 35 mm
  • 42 mm
  • 54 mm
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
693,05 EUR
693,05 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Puristusprofiili
V
Huoltoväli
1 vuosi
Halkaisija
54 mm
Paino
3.47 kg
Mitat (PxLxK)
187 x 48 x 174 mm

Dokumentit ja videot

pdf NPR Putkenpitimien yhteensopivuusopas [ 2.1 MB ]
pdf NPR kotelokatsaus [ 12.4 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Puristusleuat V-profiilin puristusliittimiin, enintään 54 mm
  • Sisältää NFC-tunnisteen helppoa tunnistusta ja kalustonhallintaa varten Hilti Connect ja ON!Track -järjestelmillä

Sovellukset

  • Kupariputkien puristus 54 mm:n* halkaisijaan saakka
  • Teräsputkien puristus 54 mm:n* halkaisijaan saakka
  • *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.

Palvelut

Hilti Tool Service

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
Lisätietoa Työkalupalvelusta
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto