NPR PS V putkipuristimen leuka
Puristusleuat NPR PS V 12 Tuotenumero: 2168650
Puristusleuat V-profiilin puristusliittimiin 54 mm saakka. Sopii NPR 32-22/A -putkenpuristimiin.
- Puristusprofiili: V
- Huoltoväli: 1 vuosi
- Halkaisija: 12 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Leuka, Puristusleuka or Putken puristusleuka.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 15 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 35 mm
- 42 mm
- 54 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
295,05 EUR
295,05 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Puristusprofiili
V
Huoltoväli
1 vuosi
Halkaisija
12 mm
Paino
1.86 kg
Mitat (PxLxK)
147 x 45 x 100 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puristusleuat V-profiilin puristusliittimiin, enintään 54 mm
- Sisältää NFC-tunnisteen helppoa tunnistusta ja kalustonhallintaa varten Hilti Connect ja ON!Track -järjestelmillä
Sovellukset
- Kupariputkien puristus 54 mm:n* halkaisijaan saakka
- Teräsputkien puristus 54 mm:n* halkaisijaan saakka
- *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.

