TE-SPX SPM
Lapiotaltta TE-SX SC 43/5 #2168881
Huippuluokan TE-S-lapiotaltta polygon-muodolla, joka tarjoaa suuren tuottavuuden pinnotteiden työstämisessä ja asfaltin leikkaamisessa
- Kiinnityspää: TE-S
- Sovellus: Kaapiminen, Aallotus
- Pituus: 430 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 360 mm
- 430 mm
- 500 mm
Leveys
- 50 mm
- 80 mm
- 120 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
178,25 EUR
178,25 EUR
/
1 kpl





