CFS-SL GA Pidennetty pikaholkki
Palokatkokaulus
- Pohjamateriaalit: Väliseinä, Betoni, Muuraus, Puu, Sandwich -levy, Kevytbetoni
- Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1): E
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia varausputki.
Tuotevaihtoehdot
Ulkohalkaisija
- 63 mm
- 113 mm
Pituus
- 315 mm
- 315
- 415 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
181,52 EUR
181,52 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Väliseinä, Betoni, Muuraus, Puu, Sandwich -levy, Kevytbetoni
Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1)
E
Tuoteluokka
Ultimate
Sovelluksen lämpötila-alue
-5 - 50 °C
Lämpötilankesto
-30 - 75 °C
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaapelien helppo jälkiasennus
- Nopea ja helppo asentaa ja tarkastaa
- Jopa 100 %:n kaapelin täyttökapasiteetti
- Optimaalinen ilmavirtauksen hallinta
- Voidaan käyttää halkaisijaltaan jopa 63 mm:n kanavissa
Sovellukset
- Kaapeli- ja kaapelinippuläpivientien tiivistämiseen
- Sopii pieniin ja keskisuuriin pyöreisiin aukkoihin seinissä ja sisäkatoissa
- Väliseinään, betoniin, muuraukseen ja kerroslevyihin
- Ihanteellinen ratkaisu kohteissa, joissa kaapeleita lisätään tai poistetaan usein, kuten datakeskuksissa, palvelintiloissa, sairaaloissa, tapahtumahalleissa tai tuotantolaitoksissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






