Uusi
X-BT-ER Kierretankotapit ruostumattomasta teräksestä
Elec. connector X-BT-ER M10/7 SN 8 Tuotenumero: 2194352

Kierretankotappi teräsrakenteiden sähköliittimiin erittäin korrosoivissa ympäristöissä
- Pohjamateriaalit: Teräs, Ruostumaton teräs, Valurauta
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 8 mm
- Korroosiosuoja: Vastaava korroosiosuoja kuin laadulla A4(316)
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M8
- M10
Kierteen pituus
- 24 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
1 366,44 EUR
13,66 EUR
/
1 kpl



