BX 3-BTG (02) Akkutoiminen kiinnitystyökalu
Akkunaulain BX 3-BTG A22 laukku Tuotenumero: 2194592 #2194592



22 V akkunaulain X-BT-kierretankotappien kiinnittämiseen
- Mitat (PxLxK): 480 x 134 x 255 mm
- Työkalun rungon paino: 3.428 kg
- Sisääntulon kiinnitin: Kierretankotappi
Asiakkaat hakivat myös seuraavia naulain.
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
2 408,39 EUR
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
480 x 134 x 255 mm
Työkalun rungon paino
3.428 kg
Sisääntulon kiinnitin
Kierretankotappi
Kiinnittimen pituusalue
21 - 21 mm
Bluetooth
Ei
Nimellisjännite
21.6 V
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Perustuu Hiltin toisen sukupolven polttoainevapaaseen suorakiinnitystekniikkaan – laadukkaat ja luotettavammat X-BT-kierretankotappien kiinnitykset teräkseen
- Kaasuvapaa käyttö – ei säilytettäviä ja hävitettäviä jauhepanoksia
- Kiinnittää jopa 800/500/400 kiinnikettä yhdellä akun latauksella (riippuu B22-akkumallista - 5,2, 3,0 tai 2,6 Ah)
- Nopea – ihanteellinen suoraan päällystettyyn tai käsiteltyyn teräkseen kiinnittämiseen
- Sopii käytettäväksi kestävissä ja paksuudeltaan vähintään 8 mm:n (5/16") päällystetyssä teräksessä
Sovellukset
- Ritilöiden kiinnitys teräsrakenteisiin käyttäessä X-FCM-M tai X-FCM-R -ritiläkiinnikkeitä ja X-FCS-ritiläelementtejä
- Kaapelihyllyjen, kanavien, tukitankojen, kevyen kuormituksen sähköasennuksien (T-tangot, mittaristot, liitinkotelot) kiinnitys, ulkoiset kiinnitykset jne.
- Kiinnitykset palosuojattuihin (PFP) palkkeihin
- Rihlalevyn kiinnitys X-FCP-R-ritiläkiinnikkeillä
Liittyvät tuotteet
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.