Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SFD 2-A12 akkuruuviväännin

Akkuporakone/-ruuvain SFD 2-A12 pahvi Tuotenumero: 2200056

Kompaktin luokan 12 V harjaton 1/4" kuusiopora/-ruuvain, kun vaatimuksena on pieni koko ja tehokas ruuvaus materiaaleja vahingoittamatta

  • Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 21 Nm (joustava liitos), 34 Nm (kova liitos)
  • Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 400 r/min; vaihde 2: 1600 r/min
  • Vaihteiden määrä: 2

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
206,51 EUR