Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SID 2-A12 iskevä akkuruuvinväännin

Iskevä akkuruuviväännin SID 2-A12 laukku Tuotenumero: 2200108

Kompaktin luokan iskuväännin 12V Li-ion -akulla harjattomalla moottorilla ja 1/4" kuusioistukalla, kun vaatimuksena on hyvä käytettävyys ja kevyt paino suuresta momentista tinkimättä

  • Ominaisuus: LED-valo istukan ympärillä
  • Työkaluistukan tyyppi: 1/4" kuusikulmainen
  • Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 2750 r/min

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko laukulla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
214,91 EUR