Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

PM 30-MG multilinjalaser

Multilaser PM 30-MG laukku Tuotenumero: 2227740

Monilinjainen laser kolmella vihreällä 360° linjalla luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen

  • Tarkkuus: ±3 mm arvossa 10 m
  • Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
  • Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: -4.0/ +4.0° °

Asiakkaat hakivat myös seuraavia linjalaser, multi linjalaser, linjalaaseri or monilinjalaser.

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko laukulla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 281,91 EUR