Nuron
SID 6-22 Akkuiskuväännin
Iskevä akkuruuviväännin SID 6-22 pahvi Tuotenumero: 2247392 #2247392










Teholuokan akkutoiminen iskuväännin, jonka suuri nopeus, harjaton moottori ja tarkka käsittely auttavat säästämään aikaa suurissa kiinnitystöissä (Nuron-akkualusta)
- Ominaisuus: LED-valorengas istukan ympärillä
- Työkaluistukan tyyppi: 1/4” kuusikulmainen paikoilleen napsautettava
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 1800 r/min; vaihde 2: 2700 r/min; vaihde 3: 3600 r/min
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
382,03 EUR
Tekniset tiedot
Ominaisuus
LED-valorengas istukan ympärillä
Työkaluistukan tyyppi
1/4” kuusikulmainen paikoilleen napsautettava
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 1800 r/min; vaihde 2: 2700 r/min; vaihde 3: 3600 r/min
Maksimimomentti
150 Nm (1); 300 Nm (2); 300 Nm (3) 1
Täyden tehon iskutaajuus
4250 iskua/minuutti
Vaihteiden määrä
3
Mitat (PxLxK)
138 x 68 x 206 mm
Työkalun rungon paino
0.994 kg
A-painotettu äänenpainetaso
94 dB (A) 2
Kolmiakselinen tärinäarvo iskevässä kiristyksessä tai kiinnityksessä, työkalun enimmäiskap. (ah)
13.4 m/s²
Nimellisjännite
21.6 V
- Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SID 6-22 (01), arabia, cn, tanska, englanti, viro, suomi, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, norja, venäjä, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, bulgaria, tšekki, saksa, kreikka, espanja, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, hollanti, puola, portugali, romania, slovakki, sloveeni, serbia [ 4.8 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huippuluokan nopeus – 3 600 kierr./min harjaton moottori ja nopea liipaisuvaste auttavat säästämään aikaa jokaisessa kiinnityksessä
- Pidempi akun käyttöaika – älykkäät, tehokkaat Nuron 22V -akut toimivat yhdessä harjattoman moottorin kanssa tarjoten pitkän käyttöajan latausta kohti akkutoimisella iskuvääntimellä
- Erittäin kompakti koko – vain 137 mm etuosasta takaosaan, ihanteellinen akkutoiminen iskuväännin, kun tarvitset voimaa ahtaissa tiloissa
- LED-valorengas istukan ympärillä – parempi ja häikäisemätön näkyvyys työalueelle
- Ergonominen kahva – teksturoitu ja muotoiltu, jotta hallinta olisi miellyttävämpää pitkien käyttöjaksojen aikana tai pään yläpuolella käyttäessä
Sovellukset
- Kiinnitystyöt, joissa minimaalinen kiinnitysaika on olennaista – kuten metallikansi, nastarunko, LVI, muottityöt, esivalmisteet ja lasitukset
- Itseporautuva ruuvit – optimoitu metallin poraamiseen ja kierteiden ruuvaamiseen
- Puuruuvit – suurinopeuksinen akkuiskuväännin puun kiinnittämiseen puuhun
- Muurausruuvit – kolme vaihdetta, joten momentti voidaan pienentää muurausruuveille (esim. HRD)
- Poraus puuhun lattapuuterillä, kuten WDB-S-terillä (halkaisija enintään 25 mm)
Liittyvät tuotteet
Tehokas ruuvauskärkisarja timanttipinnoitteella ja iskualueella käytettäväksi iskevien ruuvinvääntimien kanssa
Tehokas ruuvauskärki timanttipinnoitteella ja iskualueella käytettäväksi iskevien ruuvivääntimien kanssa
Tehokas ruuvauskärjenpidin iskualueella käytettäväksi iskevien ruuvivääntimien kanssa
Tehokas ruuvauskärjenpidin iskualueella käytettäväksi iskevien ruuvivääntimien kanssa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.


