Nuron
RT 6-22 Akkutoiminen vetoniittikone
Cordl. riveting tool RT 6-22 laukku Tuotenumero: 2250112 #2250112




Akkukäyttöinen niittikone nopeaan ja helppoon verhouksen asennukseen ja metallin valmistukseen teräs- tai alumiininiiteillä (Nuron-akkualusta)
- Niittimateriaali: Alumiini, Teräs, Ruostumaton teräs
- Kärkikappaleen koot: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
918,33 EUR
Tekniset tiedot
Niittimateriaali
Alumiini, Teräs, Ruostumaton teräs
Kärkikappaleen koot
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje RT 6-22 POS8, arabia, cn, tanska, englanti, viro, suomi, ranska, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, norja, venäjä, ruotsi, turkki, ukraina, kiina [ 2.8 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Äärimmäistä monipuolisuutta – 25 mm:n iskunpituus ja 4 erilaista kärkikokoa, minkä ansiosta voit kiinnittää yleisimmät teräs-, alumiini- ja ruostumattomat teräsniitit samalla akkutoimisella niittikoneella
- Parempi ergonomia – muotoiltu kahva ja täydellinen työkalutasapaino auttavat välttämään käsien rasitusta niitattaessa koko päivän
- Niittaukseen missä tahansa asennossa – sisältää nyt pidättävän nokkakappaleen, joka estää niittien putoamisen alaspäin työskenneltäessä, ja lisävarusteena on saatava pitkä nokkasuojus, jolla pääsee tarvittaessa käsiksi ahtaisiin tiloihin
- Parempi kestävyys ja käytännöllisyys – leuat on suunniteltu kestämään paremmin intensiivistä käyttöä, ja työkaluun on lisätty integroitu nokkakappaleen pidike käyttömukavuuden lisäämiseksi
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Tuuletettujen julkisivujen asennus – sopivien paneelien alusrakenneprofiilien niittaus kannakkeisiin
- Katteiden ja verhouksien kiinnitys
- Teräksen/metallin valmistus – mukaan lukien vesikourut, kaiteet, aidat ja savupiiput
- Hissien erottimien, tunnuskilpien, ikkunakarmien ja sähkökaappien kiinnitys
- LVI-asennusten kiinnitys niiteillä
Liittyvät tuotteet
Nuron

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Kompakti ja kevyt 22 V Li-ion-akku kevyisiin tehtäviin Nuron-sähkötyökaluilla
Nuron

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.