Nuron
SIW 8-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin
Isk. ak-mutteriväännin SIW 8-22 1/2" lau Tuotenumero: 2251627 #2251627





Huippuluokan suuren vääntömomentin iskevä akkumutteriväännin 1/2" kitkarengasalasimella pulttien kiinnittämiseen ja ankkurointiin (Nuron-akkualusta)
- Alasintyyppi: 1/2" kitkarengas
- Maksimimomentti: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Mutterin momentti: 1650 Nm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
625,26 EUR
Tekniset tiedot
Alasintyyppi
1/2" kitkarengas
Maksimimomentti
600 Nm (1); 1000 Nm (2) 1
Mutterin momentti
1650 Nm
Täyden tehon iskutaajuus
2.950 iskua/minuutti
Vaihteiden määrä
2
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 1250 r/min; vaihde 2: 1500 r/min
Mitat (PxLxK)
205 x 80 x 223 mm
Työkalun rungon paino
2.4 kg
A-painotettu äänenpainetaso
101 dB (A) 2
Nimellisjännite
21.6 V
- Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SIW 8-22 (01), bulgaria, tšekki, saksa, kreikka, englanti, espanja, ranska, kroatia, unkari, italia, hollanti, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, serbia, arabia, cn, tanska, viro, suomi, heprea, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, norja, ruotsi, turkki, ukraina, kiina [ 4.9 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erinomainen suorituskyky – raskaan käytön ½” iskevä akkumutteriväännin parantaa vääntöä ja tuottavuutta, pulttaus jopa M24 asti
- Kestävä rakenne – harjaton moottori kitkarengasalasin parantavat iskevän akkumutterivääntimen käyttöikää
- Nopeampi ankkurin asennus ja parempi hallinta – kaksi nopeusasetusta ja tehokkaampi LED-valo, jotta HUS-betoniankkureiden asennus onnistuisi nopeammin ja pieniä pultteja hallittaisiin paremmin
- Ensiluokkainen ergonomia – ohuempi, 45 mm lyhyempi ja 0,5 kg kevyempi malliin SIW 9-A22 verrattuna, parantaa käyttömukavuutta koko päivän kestävissä pulttien kiinnitystöissä ja ankkuroinneissa
- Nuron-akkualusta – huipputason iskevät akkumutterivääntimet pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Pulttien kiinnitys teräkseen – mukaan lukien ensi- ja toissijaiset teräsrakenteet, käsijohteet, telineet ja koneet (halkaisija M12-M24)
- HUS-ankkureiden asennus betoniin – mukaan lukien tasolevyt, muottityöt, käsijohteet ja väliaikaiset kiinnitykset (halkaisija 10-14 mm)
- Lattapulttien kiinnitys puuhun – mukaan lukien ensi- ja toissijaiset puurakenteet, puukatot tai väliaikaiset rakenteet (halkaisija 12-20 mm)
- Pulttien kiinnitys teräkseen – rakenteelliset teräsliitokset, putkilaipat, laitteet, A325-pultit (halkaisija 1/2" - 15/16")
- HUS-ankkurien asentaminen betoniin – mukaan lukien tasolevyt, muottityöt, käsijohteet ja väliaikaiset kiinnitykset (halkaisija 1/2–3/4")
Liittyvät tuotteet
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.


