Nuron
NCT 85 C-22 Akkutoiminen kupari-/alumiinikaapelien leikkuri
Akkukaapelileikkuri NCT 85 C-22 laukku Tuotenumero: 2252512
Slide 1 of 4: L127234 (229582)
Kupari- ja alumiinikaapelien akkutoiminen leikkuri pistoolikahvalla 3,2” │ 80 mm:iin saakka (Nuron-akkualusta)
- Pään kierto: 350 °
- Mitat (PxLxK): 422 x 105 x 525 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Clip NCT 85 C-22 painettu, 1x Laukku EU_40_10 tyhjä
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
4 951,69 EUR







