Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

NPR 32-22 Putkipuristin

Akkuputkipuristin NPR 32-22 laukku Tuotenumero: 2252524

Monipuolinen ja käyttäjäystävällinen akkutoiminen rivipuristin, joka on yhteensopiva vaihdettavien 32 kN puristusleukojen ja -renkaiden kanssa (Nuron-akkualusta)

  • Työkalun puristusvoima: 32 kN
  • Tarkoitettu käytettäväksi leukojen kanssa: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
  • Pään kierto: 350 °

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Clip NPR 32-22 painettu, 1x Laukku EU_40_10 tyhjä
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
2 630,00 EUR