Nuron
SSH 6-22 Akkumetallileikkuri
Levyleikkuri SSH 6-22 pahvi Tuotenumero: 2252730 #2252730







Akkutoiminen kaksoisleikkuri nopeaan metallilevyn ja profiilien leikkaukseen 2,5 mm:iin │12 Ga asti – Hilti SSH CS -terät mukana (Nuron-akkualusta)
- Materiaalityyppi: Litteä levy, C.L.U. profiili
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Työkalun rungon paino: 2.2 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
1 289,82 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalityyppi
Litteä levy, C.L.U. profiili
Nimellisjännite
21.6 V
Työkalun rungon paino
2.2 kg
Kolmiakselinen tärinäarvo metallilevyn leikkauksessa (ah,M)
9.2 m/s² 1
A-painotettu äänenpainetaso
77 dB (A) 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SSH 6-22 (02), arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 4.2 MB ]
pdf Käyttöohje SSH 6-22 02, heprea, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 6.7 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin monikäyttöinen – suuri leikkauskapasiteetti, viisi erilaista terätyyppiä ja säädettävä nopeus tekevät tästä akkuleikkurista täydellisen lähes kaikenlaiseen päivittäiseen metallin leikkaamiseen
- Helppo käsitellä – ohut, ergonominen kahva, tasapainoinen runko ja lukituskytkin tarjoavat enemmän tarkkuutta ja mukavuutta leikattaessa metallia pitkiä aikoja
- Integroitu lastuleikkuri – leikkaus voidaan pysäyttää helposti missä tahansa ja lastu voidaan poistaa yhdellä kädellä
- Nopeammat teränvaihdot – terien vaihtoon ei tarvita jakoavainta
- Nuron-akkualusta – huipputason metallintyöstökoneet pidempään kestävillä akuilla, tehokkaalla harjattomalla moottorilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Pehmeän tai sinkityn teräslevyn ja jopa 2,5 mm paksujen profiilien leikkaaminen – Hilti SSH CS -teriä suositellaan (useita versioita saatavilla)
- Ruostumattoman teräslevyn ja jopa 1,5 mm paksujen profiilien leikkaaminen – Hilti SSH CX -teriä suositellaan
- LVI-kierre- ja ilmanvaihtokanavan leikkaus 4x 0,9 mm – Hilti SSH CD -teriä suositellaan
- Pienempien säteiden tai ympyröiden leikkaaminen peltilevystä 1,5 mm paksuuteen asti – Hilti SSH CC teriä suositellaan
- Nopeita ja vääristymättömiä leikkauksia vaativat tehtävät metallin valmistuksessa, rakennuksen vaipassa, sisustuksen viimeistelyssä tai MEP-asennustehtävissä
Liittyvät tuotteet
Nuron

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Suuritehoinen 22V Li-ion-akku, joka maksimoi raskaiden Nuron-työkalujen käyttöajan
Nuron

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.