Nuron
SPN 6-22 CN Akkukäyttöinen nakertaja
Nakertaja SPN 6-22 CN laukku Tuotenumero: 2252741 #2252741








Tehokas akkukäyttöinen nakertaja metallilevyjen ja -profiilien leikkaamiseen nopeammin ja minimaalisilla vääristymillä (Nuron-akkualusta)
- Materiaalityyppi: Litteä levy, Aaltopelti, Trapetsoidinen levy, C.L.U. profiili
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Työkalun rungon paino: 2 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 3x Clip SPN 6-22 painettu, 1x Työkalulaukku SPN 6-22
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
1 024,48 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalityyppi
Litteä levy, Aaltopelti, Trapetsoidinen levy, C.L.U. profiili
Nimellisjännite
21.6 V
Työkalun rungon paino
2 kg
Kolmiakselinen tärinäarvo metallilevyn leikkauksessa (ah,M)
13.3 m/s² 1
A-painotettu äänenpainetaso
101 dB (A) 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SPN 6-22 02, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 6.9 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin monikäyttöinen – suuri leikkauskapasiteetti, vaihdettavat päät (saatavana erikseen) ja säädettävä nopeus, joten voit leikata litteitä, aallotettuja, puolisuunnikkaan muotoisia ja profiloituja metallilevyjä samalla nakertajalla
- Turvallisemmat metallityöt – akkukäyttöiset nakertajat antavat ammattimaisille peltiurakoitsijoille kipinöimättömän ratkaisun alhaisella tärinätasolla metallilevyjen tarkkaan ja nopeaan leikkaukseen
- Nopeampi vapaamuotoinen metallin leikkaus – 360°:n pään pyöritys mahdollistaa lähes välittömän leikkaussuunnan vaihtamisen ja paremman pääsyn leikkaamiseen ja loveen vaikeapääsyisissä paikoissa
- Joustava käsittely – työkaluton päänvaihto, ohut ja ergonominen kahva, tasapainoinen runko ja lukituskytkin takaavat tarkkuuden ja mukavuuden leikattaessa metallilevyä koko päivän
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut metallintyöstöön pidempään kestävillä akuilla, energiaasäästävillä leikkuupäillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Vapaamuotoinen leikkaus ruostumattomaan teräkseen, jonka paksuus on enintään 1,5 mm
- Vapaamuotoinen leikkaus hiili- ja sinkittyyn teräslevyyn, jonka paksuus on enintään 2,0 mm
- Aallotetun ja puolisuunnikkaan muotoisen levyn leikkaaminen 162 mm syvyyteen asti (pitkävartista SPN RL -leikkuupäätä suositellaan ja se on saatavana erikseen)
- C-, L-, U-profiilien leikkaussyvyys jopa 162 mm (SPN RN -profiilin leikkuupäätä suositellaan ja se on saatavilla erikseen)
- Vapaamuotoinen leikkaus ruostumattomaan teräkseen 16 Ga asti
Liittyvät tuotteet
Nuron

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Suuritehoinen 22V Li-ion-akku, joka maksimoi raskaiden Nuron-työkalujen käyttöajan
Nuron

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.