Nuron
SF 6H-22 Akkuiskuporakone
Akkuiskuruuvain SF 6H-22 pahvi Tuotenumero: 2254882 #2254882




Teholuokan iskuporakone/-ruuvain aktiivisella väännönrajoittimella ja edistyneellä ergonomialla yleiseen poraukseen ja ruuvaamiseen puuhun, metalliin ja muuraukseen (Nuron-akkualusta)
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 65 Nm (joustava liitos), 85 Nm (kova liitos)
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 490 r/min; vaihde 2: 2000 r/min
- Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
434,86 EUR
Tekniset tiedot
Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos)
65 Nm (joustava liitos), 85 Nm (kova liitos)
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 490 r/min; vaihde 2: 2000 r/min
Työkaluistukan kiinnitysväli
2 - 13 mm
Vaihteiden määrä
2
Vääntöportaat
15
Mitat (PxLxK)
208 x 68 x 215 mm
Työkalun rungon paino
1.677 kg
A-painotettu äänenpainetaso
98 dB (A) 1
Nimellisjännite
21.6 V
Kolmiakselinen tärinäarvo metallin porauksessa (ah,D)
1.1 m/s² 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SF 6-22 03, SF 6H-22 03, tšekki, tanska, saksa, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, slovakki, sloveeni, ruotsi, arabia, bulgaria, cn, kreikka, japani, kazakki, korea, romania, venäjä, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 6.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea, suurimomenttinen akkuiskuporakone, joka on suunniteltu säästämään aikaa jokaisen poraamasi reiän tai ruuvien yhteydessä (poratessa myös muuraukseen)
- Tinkimätön akkuteho – poraa ja ruuvaa enemmän yhdellä latauksella tasaisen suurella nopeudella Nuron-akkujen ja harjattoman moottorin ansiosta
- Tarkoitettu kestämään – täysmetalliinen työkaluistukka, harjaton moottori, kumipuskurit ja optimoitu jäähdytys kestävät paremmin intensiivistä käyttöä vaikeissa työmaaolosuhteissa
- Edistyneet turvaominaisuudet – aktiivinen väännönrajoitin (ATC) auttaa estämään työkalun rungon hallitsemattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni, ja pohjassa oleva LED-työvalo tarjoaa selkeän näkymän työalueelle
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, energiaasäästävillä poranterillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Iskuporaus tiileen, muurattuun rakenteesteen, kalkkihiekkatiiliin ja kevytbetoniin (halkaisija enintään 14 mm)
- Aukkojen ja läpivientien leikkaus reikäsahalla (halkaisija enintään 127 mm)
- Puun poraus pora- ja lattapuuterillä (halkaisija enintään 32 mm)
- Itseporautuvien ruuvien nopea kiinnitys metalliin (halkaisija enintään 6,3 mm)
- Nopea poraus suurella momentilla metalliin (halkaisija enintään 13 mm)
Liittyvät tuotteet
Uusi

Laadukas reikäsahanterä teräksen ja raudattomien metallien leikkaamiseen (pidin ja ohjauskärki myydään erikseen).
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Ensiluokkainen puuporanterä syvien reikien poraamiseksi nopeasti ja tasaisesti puuhun
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.

