Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

SF 6-22 Akkuporakone

Akkuporakone/-ruuvain SF 6-22 pahvi Tuotenumero: 2254910

Teholuokan porakoneisto aktiivisella väännönrajoittimella ja edistyneellä ergonomialla yleiseen poraukseen ja ruuvaamiseen puuhun ja metalliin (Nuron-akkualusta)

  • Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 65 Nm (joustava liitos), 85 Nm (kova liitos)
  • Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 490 r/min; vaihde 2: 2000 r/min
  • Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
399,24 EUR