Uusi
SPX timanttilaikka koville laatoille
Katkaisulaikka DC-D SPX 115 (6) kova laa #2259033
Ensiluokkainen timanttiterä antaa erinomaisen leikkaustehon kovissa laattamateriaaleissa, kuten posliinissa ja graniitissa
- Pohjamateriaali: Laatta
- Tuoteluokka: Ultimate
- Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 115 mm
- 125 mm
- 230 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
409,44 EUR
68,24 EUR
/
1 kpl



