erikoinen
PLT 400-2 Rakentamisen asettelutyökalu
Layout tool PLT 400-2 Tuotenumero: 2260955
Monipuolinen ja helppokäyttöinen rakentamisen suunnitteliväline yhden henkilön käyttöön, 2" kulman mittaustarkkuudella ja laajennetulla etäisyydellä, minkä ansiosta merkinnät onnistuvat nopeammin työmaalla
- IP-suojausluokka: IP 55 (EN 60529)
- Maksimikäyttöaika: 6 h
- Akkutyyppi: Li-Ion B 22/4.0
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
24 131,74 EUR
24 131,74 EUR
/
1 kpl





