Nuron erikoinen
TE 30-22 Akkuporavasara
Akkukombivasara TE 30-22 pahvi Tuotenumero: 2264911 #2264911







Tehokas akkutoiminen SDS Plus (TE-C) -poravasara aktiivisella tärinänvaimennuksella ja aktiivisella väännönrajoittimella
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 3.9 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 10 - 28 mm
- Yksittäisen iskun energia: 3.8 J
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Syvyysrajoitin, 1x Hilti Grease
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
1 217,34 EUR
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
3.9 kg
Optimaalinen Iskuporausalue
10 - 28 mm
Yksittäisen iskun energia
3.8 J
Iskuporauksen halkaisijaväli
5 - 28 mm
Iskuporauksen kierrosluku
777 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
4500 iskua/minuutti
Toiminnot
Aktiivinen momentinrajoitin (ATC), Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), Piikkaus, Piikkaus, Syvyysrajoitin, Irrotettava istukka, Peruutus, Momenttikytkin
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
11.1 m/s² 1
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
8.5 m/s² 2
A-painotettu äänen tehotaso
102 dB (A) 3
A-painotettu äänenpainetaso
94 dB (A) 4
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-D, TE DRS-C
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöturvallisuustiedote Hilti Grease (FI) [ 771.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaikkien aikojen tehokkain SDS Plus -akkuporavasaramme, joka painaa edelleen vain 5,1 kg (mukaan lukien B 22-170 -akku)
- Ensiluokkainen porausnopeus – poraa harjateräksen jopa 200 % nopeammin edeltäviin malleihin verrattuna
- Pitempi käyttöaika latausta kohti – hiiliharjattoman moottorin ja vallankumouksellisten Nuron-akkujen ansiosta voit porata jopa kaksi kertaa pidempään kuin vastaavilla SDS Plus -vasaroilla
- Monikäyttöinen – suuremman optimaalisen porausalueen ja laajan taltta- ja reikäsahavalikoiman ansiosta TE 30-22 on erittäin monitoiminen työkalu kaikkiin työmaatarpeisiin
- Monipuoliset turvaominaisuudet – Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) suojaa työkalun rungon kontrolloimattomalta pyörimiseltä, jos poranterä juuttuu kiinni
Sovellukset
- Ankkurireikien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen (suositeltu halkaisija 10-28 mm)
- Reikien poraus raudoitustappeja varten
- Lähes pölytön poraus (vaatii TE DRS-C tai TE DRS-D -imuriliittimen)
- Kevyt taltta – laattojen kaavinta, kanavien puhdistus ja pinnan korjaukset jne.
- Satunnainen puun ja teräksen poraus (vaatii valinnaisen pikaistukan)
Liittyvät tuotteet
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Suuritehoinen 22V Li-ion-akku, joka maksimoi raskaiden Nuron-työkalujen käyttöajan
Suuritehoiseen raskaaseen työhön raskailla Nuron-työkaluilla optimoitu 22 V:n litiumioniakku pikalatauksella
Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä ankkurin poraamiseen raudoitettuun betoniin
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.

