erikoinen
DGH 130 betonihiomakone
Timanttihiomalaite DGH 130 230V DLX lauk Tuotenumero: 2267003
Betonihiomakone seinäpintojen hiontaan ja viimeistelyyn
- Hiomalaikan halkaisija: 130 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.54 kg
- Pohjamateriaali: Betoni, Sementti
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Betonijyrsin.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
990,37 EUR
990,37 EUR
/
1 kpl









