Nuron
GDG 6-22 Akkukäyttöinen suorahiomakone
Die grinder GDG 6-22 laukku Tuotenumero: 2267023
Säädettävänopeuksinen akkuhiomakone tehokkaalla harjattomalla moottorilla ja entistä pidemmällä käyttöajalla metallin valmistukseen ja arkkitehtoniseen metallintyöstöön (Nuron-akkualusta)
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 5: 19000 r/min; vaihde 6: 25000 r/min
- Mitat (PxLxK): 403 x 76 x 110 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
450,83 EUR